Menu Rechercher

Poussoir à bille M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Acier inoxydable

Nouvelle référence Essentra:

10270844

Ancienne référence Essentra:

491253

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + € 1,9776
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 39,55

20 x € 1,9776

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Longueur du corps 7.5 mm
Force finale d'extrémité 6.00 N
Force d'extrémité initiale 3.00 N
Matière du corps Acier inoxydable
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable
Type d'embout Ball
Matière de l'embout Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter