Menu Rechercher

Goupille d’assemblage 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

Nouvelle référence Essentra:

10497050

Ancienne référence Essentra:

1504258

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 22.0 mm
Épaisseur tête 9.0 mm
Longueur sous tête 73.0 mm
Diamètre broche 16.0 mm
Diamètre du trou de broche 3.5 mm
Matière complète Acier inoxydable
Mécanisme de verrouillage Goupille fendue
Nb trous 1
Code produit 8487909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter