Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
€ 36,1102 - € 86,4749 Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 35,405 - € 40,5909 4 En stock
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 36,0103 - € 86,7128 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 23,6577 - € 56,9836 Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 24,1669 - € 58,1752 92 En stock
M5
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 23,8323 - € 57,0752 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 24,647 - € 59,3363 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 28,7791 - € 69,2358 Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 28,3426 - € 32,3292 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 28,9246 - € 69,633 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 35,9192 - € 86,4749 22 En stock
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 23,7159 - € 56,7697 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 23,9341 - € 57,6252 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 23,6577 - € 56,9836 108 En stock
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 24,1669 - € 58,1752 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 28,459 - € 68,5331 Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 29,463 - € 70,8857 Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 28,7791 - € 69,2358 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 7,9445 - € 7,9445 Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
€ 4,3843 - € 4,3843 Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
  • sur 11
Levier de came Goujon fileté M10 35.0 mm Noir

10195338

Gamme de prix
€ 86,4749 - € 36,1102

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10195383

Gamme de prix
€ 40,5909 - € 35,405

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195420

Gamme de prix
€ 86,7128 - € 36,0103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10195475

Gamme de prix
€ 56,9836 - € 23,6577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 40.0 mm Noir

10195512

Gamme de prix
€ 58,1752 - € 24,1669

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10195567

Gamme de prix
€ 57,0752 - € 23,8323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 50.0 mm Noir

10195604

Gamme de prix
€ 59,3363 - € 24,647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 35.0 mm Noir

10195659

Gamme de prix
€ 69,2358 - € 28,7791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10195703

Gamme de prix
€ 32,3292 - € 28,3426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195741

Gamme de prix
€ 69,633 - € 28,9246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 35.0 mm Noir

10195413

Gamme de prix
€ 86,4749 - € 35,9192

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 16.0 mm Noir

10195468

Gamme de prix
€ 56,7697 - € 23,7159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 35.0 mm Noir

10195505

Gamme de prix
€ 57,6252 - € 23,9341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10195550

Gamme de prix
€ 56,9836 - € 23,6577

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195598

Gamme de prix
€ 58,1752 - € 24,1669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195642

Gamme de prix
€ 68,5331 - € 28,459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 60.0 mm Noir

10195680

Gamme de prix
€ 70,8857 - € 29,463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 35.0 mm Noir

10195734

Gamme de prix
€ 69,2358 - € 28,7791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 30.0 mm GF PA Noir

10519653

Gamme de prix
€ 7,9445 - € 7,9445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 35.0 mm GF PA Noir

10519141

Gamme de prix
€ 4,3843 - € 4,3843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm