Menu Rechercher

Levier de came Filetage interne M8 79.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10190739

Ancienne référence Essentra:

1219331

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 17,5032
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 17,50

1 x € 17,5032

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère FV
Type de montage Filetage interne
Diamètre du corps 20.0 mm
Longueur totale 79.0 mm
Filetage M8
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter