Menu Rechercher

Levier de came Filetage interne M6 Noir

Article de code:

1219335

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 22,0728
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 22,07

1 x € 22,0728

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère FV
Type de montage Internal Thread
Diamètre du corps 21.0 mm
Filetage M6
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter