Menu Rechercher

Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

Nouvelle référence Essentra:

10509142

Ancienne référence Essentra:

1505467

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 14,7597
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 14,76

1 x € 14,7597

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Zamac
Type de montage Goujon fileté
Diamètre du corps 18.5 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M5
Matière complète Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter