Menu Rechercher

Levier de came 89.5 mm Trou borgne M12 Noir

Nouvelle référence Essentra:

10518953

Ancienne référence Essentra:

1514352

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 5,7358
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 57,36

10 x € 5,7358

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère chargé fibre de verre
Type de montage Blind Hole
Filetage M12
Matière complète Technopolymère renforcé de fibre de verre
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter