Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
€ 13,4067 - € 13,4067 Demander le délai de livraison ici
M6
37.0 mm
42.0 mm
€ 15,7071 - € 15,7071 Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
€ 14,4194 - € 17,4574 Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
€ 20,828 - € 20,828 Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
€ 23,5335 - € 23,5335 Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
€ 7,8294 - € 7,8294 552 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
€ 11,1243 - € 11,1243 120 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
€ 7,1341 - € 8,5548 27 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
€ 8,3735 - € 10,0361 70 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
€ 11,0034 - € 13,2253 30 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
€ 10,5651 - € 12,5602 Demander le délai de livraison ici
M12
61.0 mm
84.0 mm
€ 62,7258 - € 124,2652 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
€ 87,3325 - € 173,019 Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
€ 172,838 - € 342,4267 Demander le délai de livraison ici
M16
79.0 mm
108.0 mm
€ 3,3173 - € 3,7829 690 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
€ 3,3173 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
€ 3,3318 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
€ 3,3953 - € 3,7392 38 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
€ 61,3353 - € 61,3353 Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
€ 85,1106 - € 168,607 Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm

10268421

Gamme de prix
€ 13,4067 - € 13,4067

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre du corps
    9.7 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm

10268476

Gamme de prix
€ 15,7071 - € 15,7071

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm

10268513

Gamme de prix
€ 17,4574 - € 14,4194

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm

10268568

Gamme de prix
€ 20,828 - € 20,828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Diamètre du corps
    15.7 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm

10268605

Gamme de prix
€ 23,5335 - € 23,5335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M6 GF PA Noir

10268643

Gamme de prix
€ 7,8294 - € 7,8294

Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Poignée de verrouillage femelle 84.0 mm M10 GF PA Noir

10268698

Gamme de prix
€ 11,1243 - € 11,1243

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 16.0 mm Noir

10268735

Gamme de prix
€ 8,5548 - € 7,1341

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10268780

Gamme de prix
€ 10,0361 - € 8,3735

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10268827

Gamme de prix
€ 13,2253 - € 11,0034

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10268865

Gamme de prix
€ 12,5602 - € 10,5651

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285626

Gamme de prix
€ 124,2652 - € 62,7258

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285664

Gamme de prix
€ 173,019 - € 87,3325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 108.0 mm M16 Acier inoxydable Gris

10285701

Gamme de prix
€ 342,4267 - € 172,838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190029

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,3173

Niveaux de stock
690 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190067

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,3173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190104

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,3318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190227

Gamme de prix
€ 3,7392 - € 3,3953

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285619

Gamme de prix
€ 61,3353 - € 61,3353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285657

Gamme de prix
€ 168,607 - € 85,1106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable