Menu Rechercher

Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Nylon Orange

Nouvelle référence Essentra:

10259313

Ancienne référence Essentra:

466008

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 199 € 2,1388
200 + € 1,8332
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 21,39

10 x € 2,1388

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 15.0 mm
Hauteur du corps 37.0 mm
Longueur de poignée 65.0 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Filetage M8
Code produit 3926300090
Hauteur totale 46.0 mm
Type de montage Vis filetée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter