Menu Rechercher

Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10275139

Ancienne référence Essentra:

493893

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 27,4633
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 274,63

10 x € 27,4633

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 15.7 mm
Hauteur du corps 36.0 mm
Longueur de poignée 78.0 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Matière complète Zamac
Filetage M10
Code produit 8301300000
Hauteur totale 58.0 mm
Type de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter