Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Filetage Tou(te)s
Diamètre base Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Hauteur du corps Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 1,8187 - € 2,1388 1710 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 4,714 - € 9,044 820 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 2,3861 - € 6,1414 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 1,8332 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,1242 - € 2,5752 190 En stock
28.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,0078 - € 2,4152 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 2,3715 - € 5,3164 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 2,1242 - € 2,5752 3030 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,3715 - € 5,3164 1360 En stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 2,0078 - € 5,408 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 22,1127 - € 23,2614 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M10
15.7 mm
€ 32,0279 - € 32,0279 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M12
18.5 mm
€ 3,972 - € 10,419 230 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 6,1544 - € 10,8773 550 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 2,0224 - € 2,4152 1620 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,357 - € 2,7935 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 18,8782 - € 19,8606 Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
M8
13.5 mm
€ 2,3861 - € 6,3858 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 3,9284 - € 6,3552 100 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,0224 - € 2,4152 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
  • sur 2
Manette indexable Goujon fileté M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 1,8187

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Gamme de prix
€ 9,044 - € 4,714

Niveaux de stock
820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 30.0 mm Noir

10260456

Gamme de prix
€ 6,1414 - € 2,3861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 1,8332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 41.0 mm Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10260418

Gamme de prix
€ 2,5752 - € 2,1242

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    28.0 mm
  • Longueur de poignée
    41.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Gamme de prix
€ 5,3164 - € 2,3715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Gamme de prix
€ 2,5752 - € 2,1242

Niveaux de stock
3030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Gamme de prix
€ 5,3164 - € 2,3715

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10260425

Gamme de prix
€ 5,408 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10275115

Gamme de prix
€ 23,2614 - € 22,1127

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Hauteur du corps
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

10275153

Gamme de prix
€ 32,0279 - € 32,0279

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Hauteur du corps
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 35.0 mm Noir

10260470

Gamme de prix
€ 10,419 - € 3,972

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 20.0 mm Noir

10261231

Gamme de prix
€ 10,8773 - € 6,1544

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10261446

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0224

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10261484

Gamme de prix
€ 2,7935 - € 2,357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10275078

Gamme de prix
€ 19,8606 - € 18,8782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Hauteur du corps
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10260463

Gamme de prix
€ 6,3858 - € 2,3861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 45.0 mm Noir

10261224

Gamme de prix
€ 6,3552 - € 3,9284

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 15.0 mm Noir

10261439

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0224

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm