Menu Rechercher

Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Nouvelle référence Essentra:

10498729

Ancienne référence Essentra:

1504425

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 11,0526
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 110,53

10 x € 11,0526

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 91.0 mm
Diamètre d'arbre 10.0 mm
Filetage M8
Matière de l'axe Acier inoxydable
Longueur du bouton 50.0 mm
Style de poignée Bouton cylindrique
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter