Menu Rechercher

Levier de vitesses 139.0 mm M10 12.0 mm Acier

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Article de code:

1504434

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 9,4402
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 94,40

10 x € 9,4402

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de l'axe Acier
Style de poignée Bouton cylindrique
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter