Menu Rechercher

Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Nouvelle référence Essentra:

10498897

Ancienne référence Essentra:

1504442

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 10,9837
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 109,84

10 x € 10,9837

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière de l'axe Acier
Style de poignée Bouton cylindrique
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter