Menu Rechercher

Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Nouvelle référence Essentra:

10322048

Ancienne référence Essentra:

WGL-115

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.5
Matière de l'axe Acier
Couleur Noir
Style de poignée Poignée fuselée
Matière de l'insert Laiton
Matière du bouton Plastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter