Menu Rechercher

Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

Ce levier de vitesses à bouton fuselé long a un arbre en acier de 8,0 mm de diamètre avec un filetage M6 x 1,0 pour utilisation sur des machines ou autres applications similaires.
Article de code:

WGL-155

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 15,0962
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 15,10

1 x € 15,0962

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6 x 1.0
Matière de l'axe Acier
Couleur Noir
Style de poignée Poignée ronde
Matière de l'insert Laiton
Matière du bouton Plastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter