Menu Rechercher

Levier de vitesses 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Article de code:

WGL-175

3 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 19,642
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 19,64

1 x € 19,642

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 X 1.25
Matière de l'axe Acier
Couleur Noir
Style de poignée Poignée ronde
Matière de l'insert Laiton
Matière du bouton Plastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter