Menu Rechercher

Levier de vitesses 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Article de code:

WGL-195

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 24,4791
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 24,48

1 x € 24,4791

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12 x 1.75
Matière de l'axe Acier
Couleur Noir
Style de poignée Poignée ronde
Matière de l'insert Laiton
Matière du bouton Plastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter