Menu Rechercher

Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

Ce levier de vitesses à bouton fuselé long a un arbre en acier de 8,0 mm de diamètre avec un filetage M6 x 1,0 pour utilisation sur des machines ou autres applications similaires.
Nouvelle référence Essentra:

10641675

Ancienne référence Essentra:

WGL-80

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 10,0498
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 10,05

1 x € 10,0498

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 89.0 mm
Diamètre d'arbre 8.1 mm
Filetage M6 x 1.0
Matière de l'axe Acier
Longueur du bouton 30.0 mm
Largeur du bouton 20.0 mm
Longueur filetage 9.0 mm
Couleur Noir
Style de poignée Poignée fuselée
Matière de l'insert Laiton
Matière du bouton Plastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter