Menu Rechercher

Liens de serrage avec marquage

En stock

Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tag Location Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,3188 - € 0,3539 Demander le délai de livraison ici
Au-dessous de la tête
75.0 mm
270.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3936 3140 En stock
Au-dessus de la tête
50.0 mm
210.0 mm
€ 0,2501 - € 0,4592 3046 En stock
Au-dessus de la tête
50.0 mm
200.0 mm
€ 0,098 - € 0,1937 759 En stock
Au-dessus de la tête
20.0 mm
110.0 mm
€ 0,0698 - € 0,0776 4002 En stock
Au-dessus de la tête
25.0 mm
111.5 mm
€ 0,0691 - € 0,0765 12302 En stock
Au-dessous de la tête
25.0 mm
100.0 mm
€ 0,1036 - € 0,1151 Demander le délai de livraison ici
Au-dessus de la tête
25.0 mm
130.0 mm
€ 0,1571 - € 0,1739 Demander le délai de livraison ici
Au-dessous de la tête
50.0 mm
200.0 mm
€ 0,1296 - € 0,144 7063 En stock
Au-dessous de la tête
50.0 mm
200.0 mm
Lien avec marquage 270.0 mm 75.0 mm PA Naturel

10253441

Gamme de prix
€ 0,3539 - € 0,3188

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessous de la tête
  • Largeur de sangle
    4.6 mm
Lien avec marquage 210.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10331095

Gamme de prix
€ 0,3936 - € 0,2166

Niveaux de stock
3140 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessus de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10331071

Gamme de prix
€ 0,4592 - € 0,2501

Niveaux de stock
3046 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessus de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 110.0 mm 20.0 mm PA Naturel

10331088

Gamme de prix
€ 0,1937 - € 0,098

Niveaux de stock
759 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessus de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 111.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10253427

Gamme de prix
€ 0,0776 - € 0,0698

Niveaux de stock
4002 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessus de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10253403

Gamme de prix
€ 0,0765 - € 0,0691

Niveaux de stock
12302 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessous de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 130.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10253458

Gamme de prix
€ 0,1151 - € 0,1036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessus de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253434

Gamme de prix
€ 0,1739 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessous de la tête
  • Largeur de sangle
    4.6 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253410

Gamme de prix
€ 0,144 - € 0,1296

Niveaux de stock
7063 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Au-dessous de la tête
  • Largeur de sangle
    2.5 mm