Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0519 - € 0,0576 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,323 - € 0,3579 | 3690 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,1949 - € 0,2167 | 5146 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,2226 - € 0,304 | 15540 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.839 in
199.1 mm
|
Noir
|
50 lbs
22.7 kg
|
Sapin
|
||
€ 0,0485 - € 0,0781 | 103469 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,0672 - € 0,1051 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1644 - € 0,1833 | 792 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,0914 - € 0,1254 | 221472 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturel
|
8 kg
8 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,3186 - € 0,3186 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1716 - € 0,2342 | 8000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,0865 - € 0,136 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,0791 - € 0,1243 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,0618 - € 0,0686 | 6040 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,3826 - € 0,4277 | 14368 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vis
|
||
TOAH-18-01 | € 0,6852 - € 0,6852 | 15216 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
À enfoncer
|
|
€ 0,0563 - € 0,0563 | 981529 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1978 - € 0,2211 | 62 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,2066 - € 0,2284 | 9137 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,3724 - € 0,3724 | 3955 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1891 - € 0,2575 | 2957 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
À enfoncer
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.