Menu Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon Naturel

Ce lien de serrage standard est adapté aux applications générales où des objets doivent être liés de manière simple et rapide. Sa norme d'inflammabilité est UL94 V-2.
Article de code:

460176

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,0103
1000 - 1999 € 0,0097
2000 + € 0,0091
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 1,03

100 x € 0,0103

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 96.0 mm
Largeur totale 2.5 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 21.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter