Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

Nouvelle référence Essentra:

10201787

Ancienne référence Essentra:

1222632

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 29,9736
50 + € 14,2731
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 29,97

1 x € 29,9736

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Mécanisme d'accroche Catch & Counterplate
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 74.0 g
Distance entre les trous de fixation 40.0 mm
Hauteur totale 20.0 mm
Largeur totale 21.5 mm
Longueur totale 50.0 mm
Longueur de plaque 29.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 19.0 mm
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 18.0 mm
Matière du boîtier Zamak

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter