10201794
1222633
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 39 | € 35,8401 |
40 + | € 17,0667 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 3926909790 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch & Counterplate |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Poids du loquet | 110.0 g |
Poids du loquet | 110.0 g |
Distance entre les trous de fixation | 50.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.969 in |
Hauteur totale | 20.0 mm |
Hauteur totale | 0.787 in |
Largeur totale | 21.5 mm |
Largeur totale | 0.846 in |
Longueur totale | 61.0 mm |
Longueur totale | 2.402 in |
Longueur de plaque | 43.0 mm |
Longueur de plaque | 1.693 in |
Épaisseur de la plaque | 2.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.079 in |
Largeur de plaque | 19.0 mm |
Largeur de plaque | 0.748 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 27.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 1.063 in |
Matière du boîtier | Zamak |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.