Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Blanc

Nouvelle référence Essentra:

10191811

Ancienne référence Essentra:

1219446

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 7,1802
10 - 49 € 3,4191
50 - 99 € 3,2445
100 - 199 € 3,0699
200 + € 2,7353
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 7,18

1 x € 7,1802

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polystyrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Longueur totale 54.0 mm
Largeur totale 8.5 mm
Longueur de plaque 54.0 mm
Largeur de plaque 18.0 mm
Matière du boîtier PS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter