Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Marron

Nouvelle référence Essentra:

10191842

Ancienne référence Essentra:

1219449

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 € 5,072
20 - 99 € 2,4152
100 - 199 € 2,2988
200 - 399 € 2,1969
400 + € 1,9496
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 2

Prix total :

€ 10,14

2 x € 5,072

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polystyrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Marron
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Longueur totale 48.0 mm
Largeur totale 14.0 mm
Longueur de plaque 48.0 mm
Largeur de plaque 14.0 mm
Matière du boîtier PS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter