Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Noir

Nouvelle référence Essentra:

10201381

Ancienne référence Essentra:

1222590

4 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 4,4914
100 + € 2,1388
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 44,91

10 x € 4,4914

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier PE
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Noir
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 12.0 g
Longueur totale 41.0 mm
Largeur totale 18.5 mm
Longueur de plaque 23.0 mm
Largeur de plaque 12.0 mm
Matière du boîtier PE
Distance entre les trous de fixation 32.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter