Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Ivoire

Nouvelle référence Essentra:

10201596

Ancienne référence Essentra:

1222612

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 € 11,305
50 - 249 € 5,3833
250 - 499 € 5,1069
500 + € 4,845
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

€ 56,53

5 x € 11,305

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Ivoire
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 48.0 g
Longueur totale 53.0 mm
Largeur totale 23.5 mm
Longueur de plaque 34.0 mm
Largeur de plaque 20.0 mm
Matière du boîtier ABS
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 20.0 mm
Distance entre les trous de fixation 44.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter