Menu Rechercher

Manchon de transition 900 microns Passe-fibre Noir 22.2 mm

Ce manchon permet de convertir un fibre chemisée de 3 mm en fibre de 900 microns et limite la courbure de la fibre, empêchant ainsi la perte de signal
Nouvelle référence Essentra:

10312889

Ancienne référence Essentra:

EFA70-01-001

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,9501
1000 + € 0,8395
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 475,05

500 x € 0,9501

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Elastomère thermoplastique
Type 900 Micron Transition Boot
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter