Menu Rechercher

Niveleur à billes M10 32.0 20.0 Acier zingué

Cette tête sphérique de niveleur de cale est un composant d'alignement qui compense des surfaces inégales et réalise un nivellement précis. Elle est habituellement utilisée dans des applications dynamiques et statiques exigeantes. Rapide et facile à installer et à régler à l'aide d'une clé.
Article de code:

20201289

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 26,34
5 - 19 € 23,71
20 - 39 € 22,39
40 + € 19,76
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 26,34

1 x € 26,34

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
d1 32.0
d2 20.0
d3 13.0
h 10.0
α app.
Matière Acier zingué

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter