10173466
SRC-4-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1734 |
5000 + | € 0,156 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Mode de montage | à clipser |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 6.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.252 in |
Ø de trou compatible | 8.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.331 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Hauteur totale | 19.1 mm |
Hauteur totale | 0.752 in |
Largeur totale | 5.1 mm |
Largeur totale | 0.201 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.3 - 1.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.051 - 0.059 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.