Menu Rechercher

Brides pour câbles Montage à l'aide de vis 15.9 mm PA Naturel

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Article de code:

RWSB-10-19

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,4606
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 460,60

1000 x € 0,4606

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 25.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 15.9 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Hauteur totale 24.1 mm
Longueur totale 25.4 mm
Largeur totale 21.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter