Menu Rechercher

Patin anti-dérapant 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc mousse Noir

Mousse avec adhésif permanent à base caoutchouc. 5 000 disques noirs par support, vendus par paquet de 4.
Nouvelle référence Essentra:

10266212

Ancienne référence Essentra:

471805

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 + € 0,0352
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Prix total :

€ 176,00

5000 x € 0,0352

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur totale 3.2 mm
Dimension totale 12.7 mm
Diamètre total 12.7 mm
Quantité par carton 4 Packs of 5000
Matière complète Caoutchouc mousse
Couleur Noir
Forme Disque
Format Disques sur un support
Amovible Permanent
Type de montage Adhésif
Code produit 3919101990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter