Menu Rechercher

Patin à clouer 19.0 mm Naturel

Patin à clouer en métal chromé doté d'un clou en acier. Se cloue facilement sur le dessous du pieds en bois pour protéger les sols et faciliter le glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10280195

Ancienne référence Essentra:

497411

4200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 0,3433
1000 - 1999 € 0,3259
2000 - 2999 € 0,3084
3000 - 3999 € 0,291
4000 + € 0,2764
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 68,66

200 x € 0,3433

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 19.0 mm
Longueur sous tête 15.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète de la base Polyéthylène ; acier
Matière du clou Acier
Type Patin à clouer avec base
Forme Rond
Code produit 9403991090
Matière de la base PE ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter