Menu Rechercher

Patin à clouer 27.0 mm Naturel

Patin à clouer en métal chromé doté d'un clou en acier. Se cloue facilement sur le dessous du pieds en bois pour protéger les sols et faciliter le glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10280225

Ancienne référence Essentra:

497414

3600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 1,1213
200 - 999 € 0,5659
1000 - 1999 € 0,5383
2000 - 2999 € 0,5106
3000 - 3999 € 0,4816
4000 + € 0,4539
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 22,43

20 x € 1,1213

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète de la base Polyéthylène ; acier
Matière du clou Acier
Type Nail-On Glide with Base
Forme Rond
Code produit 3926909790
Matière de la base PE ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter