Menu Rechercher

Patin à clouer 25.0 mm Acier Gris

Patin à clouer en polytétrafluoroéthylène (PTFE) doté d'un clou en acier. Aspect gris. Se cloue facilement sur le dessous du pieds en bois pour protéger les sols et faciliter le glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10292129

Ancienne référence Essentra:

499501

1600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 0,5892
1000 - 1999 € 0,5601
2000 - 2999 € 0,5296
3000 - 3999 € 0,499
4000 + € 0,4699
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 117,84

200 x € 0,5892

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 25.0 mm
Longueur sous tête 15.0 mm
Couleur Gris
Matière complète de la base Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
Matière du clou Acier
Type Nail-On Glide
Forme Rond
Code produit 3926909790
Matière de la base PTFE

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter