Menu Rechercher

Patin à clouer 27.0 mm Marron

Patin à clouer en polyamide (PA/nylon) doté d'un clou en acier. Aspect marron. Se cloue facilement sur le dessous du pieds en bois pour protéger les sols et faciliter le glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10293348

Ancienne référence Essentra:

499734

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + € 0,3273
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 65,46

200 x € 0,3273

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 27.0 mm
Longueur sous tête 20.0 mm
Couleur Marron
Matière complète de la base Polyamide ; acier
Matière du clou Acier
Type Patin à clouer avec base
Forme Rond
Code produit 3926909790
Matière de la base PA ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter