Menu Rechercher

Patin à clouer 20.0 mm Naturel

Patin à clouer en polytétrafluoroéthylène (PTFE) doté d'une base en feutrine et d'un clou en acier. Aspect naturel. Se cloue facilement sur le dessous du pieds en bois pour protéger les sols et faciliter le glissement.
Article de code:

550444

2574 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 2999 € 0,1644
3000 + € 0,1389
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 32,88

200 x € 0,1644

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète de la base Polyamide ; feutrine ; acier
Matière du clou Acier
Type Nail-On Glide with Felt Base
Forme Rond
Code produit 3926909790
Matière de la base PA ; feutrine ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter