Menu Rechercher

Patin à clouer 15.9 mm Couleur bois

Pied plastique à clouer en polyéthylène haute densité (PEHD) muni d'un clou en acier et possédant un aspect bois. Idéal pour les meubles en bois.
Nouvelle référence Essentra:

10155547

Ancienne référence Essentra:

HDW02

189 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
800 - 7999 € 0,1604
8000 + € 0,0618
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 800

Prix total :

€ 128,32

800 x € 0,1604

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 15.9 mm
Longueur sous tête 15.0 mm
Couleur Couleur bois
Matière complète de la base Polyéthylène haute densité
Matière du clou Acier
Type Pied à clouer
Forme Rond
Code produit 7326909890
Matière de la base PEHD

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter