Menu Rechercher

Patin adhésif 22.0 mm 22.0 mm 6.3 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme ronde. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10291894

Ancienne référence Essentra:

499476

18200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 0,4059
1000 - 1999 € 0,3855
2000 - 2999 € 0,3652
3000 - 3999 € 0,3448
4000 + € 0,3244
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 81,18

200 x € 0,4059

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 22.0 mm
Largeur 22.0 mm
Épaisseur 6.3 mm
Type Patin rond à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Rond
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Rond
Taille de la tête 22.0 mm
Hauteur d'insert 6.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter