Menu Rechercher

Patin adhésif 30.0 mm 30.0 mm 6.5 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme ronde. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10291917

Ancienne référence Essentra:

499478

9845 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 0,6736
1000 - 1999 € 0,6387
2000 - 2999 € 0,6067
3000 - 3999 € 0,5717
4000 + € 0,5397
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 134,72

200 x € 0,6736

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 30.0 mm
Largeur 30.0 mm
Épaisseur 6.5 mm
Type Patin rond à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Rond
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Rond
Taille de la tête 30.0 mm
Hauteur d'insert 6.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter