Menu Rechercher

Patin adhésif 40.0 mm 40.0 mm 6.3 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme ronde. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10291924

Ancienne référence Essentra:

499479

3831 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 1,0941
1000 - 1999 € 1,0373
2000 - 2999 € 0,9835
3000 + € 0,9282
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 218,82

200 x € 1,0941

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 40.0 mm
Largeur 40.0 mm
Épaisseur 6.3 mm
Type Patin rond à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Rond
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Rond
Taille de la tête 40.0 mm
Hauteur d'insert 6.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter