Menu Rechercher

Patin adhésif 65.0 mm 65.0 mm 6.3 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme ronde. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10291948

Ancienne référence Essentra:

499481

804 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + € 2,3861
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 477,22

200 x € 2,3861

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 65.0 mm
Largeur 65.0 mm
Épaisseur 6.3 mm
Type Patin rond à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Rond
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Rond
Taille de la tête 65.0 mm
Hauteur d'insert 6.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter