Menu Rechercher

Patin adhésif 24.0 mm 24.0 mm 6.5 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme carrée. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10292013

Ancienne référence Essentra:

499488

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 1,0877
200 - 999 € 0,5179
1000 - 1999 € 0,5077
2000 - 2999 € 0,4976
3000 - 3999 € 0,4874
4000 + € 0,4772
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 21,75

20 x € 1,0877

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 24.0 mm
Largeur 24.0 mm
Épaisseur 6.5 mm
Type Patin carré à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Carré
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Carré
Hauteur d'insert 6.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter