Menu Rechercher

Patin adhésif 70.0 mm 19.0 mm 6.3 mm PTFE ; PE Gris

Patin adhésif. Forme rectangulaire. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec support adhésif. Permet une application en toute simplicité sur les pieds de meuble afin de protéger les sols et d'offrir un excellent glissement.
Nouvelle référence Essentra:

10292099

Ancienne référence Essentra:

499497

1920 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 2,6337
200 + € 1,3298
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 52,67

20 x € 2,6337

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille 70.0 mm
Largeur 19.0 mm
Épaisseur 6.3 mm
Type Patin rectangulaire à coller
Style d'installation Adhésif
Forme Rectangulaire
Matière complète Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène
Code produit 3926300090
Forme de tête Rectangulaire
Hauteur d'insert 6.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter