Menu Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M12 125.0 mm Noir

Article de code:

462407

5 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 7 € 73,3633
8 + € 28,4856
Qté par sac standard : 8

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 73,36

1 x € 73,3633

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Type de l'embase Pivot en plastique
Embase de fixation au sol Plain
Matière complète Polyamide ; inox
Matière complète du filetage Acier inoxydable
Matière de la base PA
Matière du filetage Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter