Menu Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10257111

Ancienne référence Essentra:

465356

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + € 0,8453
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 211,33

250 x € 0,8453

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 40.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Type de l'embase Rigide
Matière complète Polyéthylène ; acier
Matière complète du filetage Acier
Matière de la base PE
Matière du filetage Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter