Menu Rechercher

Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 15.0 mm Noir

Pied ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir avec goujon et rotule acier zingué. Base pivotante pour montage de machines ou de convoyeurs. Idéale pour les applications d'angle et possibilité de réglage pour utilisation sur sols inégaux.
Article de code:

110739

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + € 1,484
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 148,40

100 x € 1,484

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Articulation du pivot 20°
Matière de la base Polypropylène
Matière du filetage Acier
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Matière complète du filetage Acier au carbone
Matière complète de la base Polypropylène
Finition Zingué
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène ; acier
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter