Menu Rechercher

Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 38.0 mm Noir

Pied ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir avec goujon et rotule acier zingué. Base pivotante pour montage de machines ou de convoyeurs. Idéale pour les applications d'angle et possibilité de réglage pour utilisation sur sols inégaux.
Nouvelle référence Essentra:

10186923

Ancienne référence Essentra:

110741

9481 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 1,4127
1000 - 1999 € 1,3429
2000 + € 1,2731
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 141,27

100 x € 1,4127

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 32.0 mm
Longueur filetage 38.0 mm
Articulation du pivot 20°
Matière de la base Polypropylène
Matière du filetage Acier
Type de l'embase Pivot
Code produit 3926909790
Matière complète du filetage Acier au carbone
Matière complète de la base Polypropylène
Finition Zingué
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène ; acier
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter