Menu Rechercher

Pied ajustable orientable 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

Pied ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir avec goujon et rotule acier zingué. Base pivotante pour montage de machines ou de convoyeurs. Idéale pour les applications d'angle et possibilité de réglage pour utilisation sur sols inégaux.
Nouvelle référence Essentra:

10252536

Ancienne référence Essentra:

462183

75 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
75 - 749 € 5,2247
750 + € 2,2406
Qté par sac standard : 750

Commande par lots de 75

Prix total :

€ 391,85

75 x € 5,2247

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Articulation du pivot 20°
Matière de la base Polypropylène
Matière du filetage Acier
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Matière complète du filetage Acier au carbone
Matière complète de la base Polypropylène
Finition Zingué
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène ; acier
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter